Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 236 AS
  2. AS - 236 Alavanca basculante com roldana 14H
Arquivo
AS - 236 Alavanca basculante com roldana 14H

AS - 236 Alavanca basculante com roldana 14H

  • Invólucro em termoplástico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 30 mm x 77 mm x 30 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • LED indica status e AS-Interface
  • Conexão integrada AS-Interface
  • Adequado para AS-i Power24
  • Atuador regulável em passos de 10º
1 Produtos
ZV14H 236 ST-AS
Arquivo

ZV14H 236 ST-AS

Item nº 103014405

interruptor de posição com função de segurança

1 resultados encontrados