Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 335-AS
  2. AS - 335 Alavanca com roldana 1K
Arquivo
AS - 335 Alavanca com roldana 1K

AS - 335 Alavanca com roldana 1K

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • LED indica status e AS-Interface
  • Conexão integrada AS-Interface
  • Adequado para AS-i Power24
1 Produtos
T1K 335 ST-AS
Arquivo

T1K 335 ST-AS

Item nº 103000119

Interruptor de posição AS-i

1 resultados encontrados