ASHH-1-V30
Código do item:103001798
Arquivo

Descrição do produto
- Perfil de slave consultável
- Ligação para slave protegida contra curto-circuito e sobrecarga
- Carregador de bateria no fornecimento
- interface AS Hand-Held, AS-i Spec 3.0
- Endereçamento e parametrização de slaves de interface AS
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosASHH-1-V30
Número de artigo (Número de encomenda)103001798
EAN (European Article Number)4030661425689
Número eCl@ss, versão 12.019-20-05-02
Número eCl@ss, versão 11.019-20-05-02
Número eCl@ss, versão 9.019-20-05-02
Número ETIM, versão 7.0EC000699
Número ETIM, versão 6.0EC000699
Propriedades globais
Peso bruto250g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/10/2026, 04:24