ASIM-1SI-S
Código do item:103001343
Arquivo

Descrição do produto
- Utilizável para saídas OSSD de dispositivos interruptores de segurança
-- , Grau de proteção IP20
- Módulo de entrada Safety com 2 saídas standard
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosASIM-1SI-S
Número de artigo (Número de encomenda)103001343
EAN (European Article Number)4030661425566
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto132g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/09/2026, 18:15