ASIM-C-M12-4P-0,5M
Código do item:103004694

Descrição do produto
- Módulo compacto de Entradas de Segurança
- integrada no módulo de junção passiva
- para 2 contatos secos tipo NF
- Grau de proteção IP67
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosASIM-C-M12-4P-0,5M
Número de artigo (Número de encomenda)103004694
EAN (European Article Number)4030661441047
Número eCl@ss, versão 12.027-24-26-04
Número eCl@ss, versão 11.027-24-26-04
Número eCl@ss, versão 9.027-24-26-04
Número ETIM, versão 7.0EC001599
Número ETIM, versão 6.0EC001599
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN 50295EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico
Tempo de reação, máximo1ms
Tempo de risco, máximo5ms
Peso bruto98g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 62061
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo0,5m
Conexão, conectorTomada, M12 / 4 pinos, codificação A
Material do caboPoliuretano PUR
Dados mecânicos - dimensões
Largura27,7mm
Altura40,5mm
Profundidade22mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -40 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +80 °C
Mínima umidade relativa30%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 57 Hz, amplitude 0.75 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoIII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação26,5 ... 31,6 VDC (proteção contra inversão de polaridade)
Potência máxima de consumo, ASi,90mA
Dados elétricos, interface AS especificação
Versão AS-i V 3.0
Perfil AS-i S-0.B.F.0
Entrada AS-i, canal 1Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código
Entrada AS-i, canal 2Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código
Saídas AS-Interface, DO 0Sem função
Saídas AS-Interface, DO 1 ... DO 3Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P0Monitorização de comunicação AS-i
Bits de parâmetro AS-Interface, P1 ... P3Sem função
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface)Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF)
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface0
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) (1)LED verde: tensão de alimentação AS-i / endereço slave = 0(2) LED vermelho: falha de comunicação AS-i / endereço slave = 0(3) LED amarelo indica I1 = Estado entrada de segurança 1(4) LED amarelo indica I2 = Estado entrada de segurança 2(5) LED amarelo indica
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 00:30