ASIO-8I-8O-S
Código do item:103006545
Arquivo

Descrição do produto
- 8 ,
- Utilizável para contatos sem potencial
- Utilizável para saídas de semicondutor
- 8 ,
- 8 Saídas de semicondutor 24 VDC / 0,7 A
- Necessários 2 endereços AS-i Single Slave
- Grau de proteção IP20
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosASIO-8I-8O-S
Número de artigo (Número de encomenda)103006545
EAN (European Article Number)4030661441788
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Peso bruto184g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/10/2026, 02:51