ASIO-8SI-1SO-S
Código do item:103006544
Arquivo

Descrição do produto
- 8 Entradas de segurança, canal 2 integrado
- (Normalmente fechado (NF) / Normalmente fechado (NF)
- Utilizável para saídas OSSD de dispositivos interruptores de segurança
- 1 Entradas de segurança, canal 2 integrado
- 1 24 VDC / 0,7 A
- O módulo ocupa apenas os endereços AS-i necessários para as E/S utilizadas
- Cartão de memória integrado para a partilha simples do módulo
- Grau de proteção IP20
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosASIO-8SI-1SO-S
Número de artigo (Número de encomenda)103006544
EAN (European Article Number)4030661441511
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto240g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/08/2026, 16:43