ASM-CD
Código do item:101161561
Arquivo

Descrição do produto
- asimon 3.x
- O software "ASIMON"é uma ferramenta para configurar e inicializar a Interface ASI da supervisão de segurança.
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosASM-CD
Número de artigo (Número de encomenda)101161561
EAN (European Article Number)4030661195551
Número eCl@ss, versão 12.027-24-25-01
Número eCl@ss, versão 11.027-24-25-01
Número eCl@ss, versão 9.027-24-25-01
Número ETIM, versão 7.0EC000809
Número ETIM, versão 6.0EC000809
Propriedades globais
Peso bruto25g
Dados elétricos, interface AS especificação
Versão AS-i 3.x
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoEmbalagem software asimon: Software de configuração e diagnóstico com documentação online em CD-ROM: Embalagem software asimon: Software de configuração e diagnóstico com documentação online em CD-ROM
Orientação
Orientação (geral)No "asimon" estão disponíveis as seguintes funcionalidades: • 1. Configuração dos diferentes equipamentos de segurança • 2. Configuração dos módulos de enlace e arranque • 3. Configuração ligações lógicas /E, OU, RS-Flip-Flops) • 4. Configuração da supervPara permitir a interconexão das seguras "AS-Interface SaW Slaves" estão incorporados módulos (de processamento) organizados numa biblioteca de símbolos bem como módulos operacionais. Na implementação da aplicação segura a funcionalidade selecionada é ati
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/11/2026, 17:33