ASM E1-R2
Código do item:101176990
Arquivo

Descrição do produto
- Monitor de segurança para 1 circuito AS-i, 48
-- : RS 232 RJ-45
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosASM E1-R2
Número de artigo (Número de encomenda)101176990
EAN (European Article Number)4030661307633
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto150g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 04/11/2026, 21:04