ASMM-1M-IO-SS
Código do item:103001345
Arquivo

Descrição do produto
- 1 interface AS master integrado
- Possibilidade de acoplamento E/S com PLC
- , 128
- Interruptor antivalente para entradas locais
- Monitoramento de parada através de entradas locais
- ;
- : USB 2.0, Micro USB
- , -
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosASMM-1M-IO-SS
Número de artigo (Número de encomenda)103001345
EAN (European Article Number)4030661425528
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto241g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 30/07/2026, 08:18