ASMM-2M-PB-RRSS
Código do item:103001348
Arquivo

Descrição do produto
- 2 interface AS master integrado
- : PROFIBUS DP
- , 256
- ;
- Ethernet RJ-45; ; Web-Server integrado
- , - -
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosASMM-2M-PB-RRSS
Número de artigo (Número de encomenda)103001348
EAN (European Article Number)4030661425498
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Material do invólucroFilme metálico
Peso bruto972g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/07/2026, 09:46