ASOM-1SO-R2
Código do item:103001349
Arquivo

Descrição do produto
- Módulo de saída Safety com slave de diagnóstico
- 1 integrado,
- 3 ,
-- , Grau de proteção IP20
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosASOM-1SO-R2
Número de artigo (Número de encomenda)103001349
EAN (European Article Number)4030661425542
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto232g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/10/2026, 09:00