ASPS-1800
Código do item:103001631
Arquivo

Descrição do produto
- 105 … 250 VAC,
- 1,8 A / 40°C e 1,0 A / 55°C
- , Grau de proteção IP20
- interface AS Fonte de alimentação
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosASPS-1800
Número de artigo (Número de encomenda)103001631
EAN (European Article Number)4030661425658
Número eCl@ss, versão 12.027-24-26-11
Número eCl@ss, versão 11.027-24-26-11
Número eCl@ss, versão 9.027-24-26-11
Número ETIM, versão 7.0EC002583
Número ETIM, versão 6.0EC002583
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto215g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/07/2026, 22:30