ASSB-2P-FKB-V1
Código do item:103001620

Descrição do produto
- ponte 2 pólos
- 28 mm x 41 mm x 22 mm
- Grau de proteção IP67
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosASSB-2P-FKB-V1
Número de artigo (Número de encomenda)103001620
EAN (European Article Number)4030661425733
Número eCl@ss, versão 12.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 11.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 9.027-24-26-91
Número ETIM, versão 7.0EC001604
Número ETIM, versão 6.0EC001604
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Peso bruto40g
Propriedades globais - Características
Número de pólos2
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorponte
Dados mecânicos - dimensões
Largura28mm
Altura41mm
Profundidade22mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 22:16