ASSB-4P-1M12-V1
Código do item:103001616

Descrição do produto
- M12-,
- 28 mm x 41 mm x 35 mm
- Grau de proteção IP67
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930546
Descrição do tipo de produtosASSB-4P-1M12-V1
Número de artigo (Número de encomenda)103001616
EAN (European Article Number)4030661425719
Número eCl@ss, versão 12.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 11.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 9.027-24-26-91
Número ETIM, versão 7.0EC001604
Número ETIM, versão 6.0EC001604
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Peso bruto46g
Propriedades globais - Características
Número de pólos4
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorM12 encaixe do conector
Dados mecânicos - dimensões
Largura28mm
Altura41mm
Profundidade35mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 31/07/2026, 16:49