ASSM-2A-SINCOS
Código do item:103001354
Arquivo

Descrição do produto
- Monitoramento de rotações para 2 eixos
- Conectável a sensor Sin/Cos
-
-
-
-- No máx. 4 endereços Safety por eixo
- Várias funções de monitoramento combináveis num só endereço Safety
- , Grau de proteção IP20
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosASSM-2A-SINCOS
Número de artigo (Número de encomenda)103001354
EAN (European Article Number)4030661425573
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto197g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/09/2026, 20:57