ASSM-CC-OW-5M
Código do item:103006548
Arquivo

Descrição do produto
- Comprimento do condutor 5 m
- Para a ligação de codificadores de eixo a um sistema de monitorização de rotações seguro.
- Conector para ligação do sistema de monitorização de rotações
- Extremidade do cabo aberta com terminais de ponta de fio para ligação de codificador de eixo
- 2 Vários comprimentos disponíveis: 1,5 m, 5 m
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosASSM-CC-OW-5M
Número de artigo (Número de encomenda)103006548
EAN (European Article Number)4030661441818
Número eCl@ss, versão 12.027-14-31-13
Número eCl@ss, versão 11.027-14-31-13
Número eCl@ss, versão 9.027-14-31-90
Número ETIM, versão 7.0EC000757
Número ETIM, versão 6.0EC000757
Propriedades globais
Peso bruto298g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo5m
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/07/2026, 19:22