AST11 L-AS6
Código do item:101176312
Arquivo

Descrição do produto
- Módulo de entrada com cabo (AS-i), comprimento 2 m
- Para sensores com NC / NO combinação
- Ligação AS-i: Cabo de ligação, 4-polos
- Ligação do sensor, Cabo de ligação 2 m
- Fornecimento do ímã 24 VDC (Aux)
- Comando magnético através de saída AS-Interface
- Observação: Excluído do programa de fornecimento!
- Módulo de entrada para 2 entradas seguras para contatos mecânicos
- Invólucro em termoplástico
- LED indica status e AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Longa durabilidade
- Conexão integrada AS-Interface
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAST11 L-AS6
Número de artigo (Número de encomenda)101176312
Número eCl@ss, versão 12.027-24-26-04
Número eCl@ss, versão 11.027-24-26-04
Número eCl@ss, versão 9.027-24-26-04
Número ETIM, versão 7.0EC001599
Número ETIM, versão 6.0EC001599
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Ligação por mola (eletricamente)Ligação AS-i: Cabo de ligação, 4-polosLigação do sensor: Cabo de ligação, 6-polos
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Propriedades globais - Características
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de entradas para contato normalmente fechado (NF)1
Número, entradas para contato normalmente aberto (NA)1
Número de cabos de ligação2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conector1 contato normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
Número dos fios condutores10
Seção do cabo/fio0,23mm²
Seção do cabo/fio23AWG
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor28mm
Altura do sensor86,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Mínima umidade relativa30%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Potência de consumo:50mA
Potência máxima de consumo,500mA
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação26,5 ... 31,6 VDC (proteção contra inversão de polaridade)
Dados elétricos, interface AS especificação
Versão AS-i V 2.1
Perfil AS-i S-7.B.F.E
AS-I, Código-IO0x7
AS-I, Código-ID0xB
AS-I, Código-ID 10xF
AS-I, Código-ID 20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código
Entrada AS-i, canal 2Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código
Saídas AS-Interface, DO 0Controle do ímã
Saídas AS-Interface, DO 1Sem função
Saídas AS-Interface, DO 2Sem função
Saídas AS-Interface, DO 3Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P0 ... P3Sem função
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface)Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF)Falha de periférico (FID) detetada
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface0
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) (1) LED verde: tensão de alimentação(2) LED vermelho: Erro de comunicação(3) LED amarelo indica: Estado de habilitação
Descrição dos pinos
ConexãoLigação AS-i
PIN 1Castanho (interface AS +)
PIN 2branco - (Aux -)
PIN 3Azul (interface AS −)
PIN 4preto - (Aux +)
ConexãoLigação do sensor
PIN 1marrom - Contato normalmente aberto (NA)
PIN 2azul - Contato normalmente aberto (NA)
PIN 3branco - Normalmente fechado (NF)
PIN 4preto - Normalmente fechado (NF)
PIN 5vermelho - Ímã (+) AUS
PIN 6cinza Ímã GND
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 31/10/2026, 23:30