ATUADOR AZ 17-B6
Código do item:101126060

Descrição do produto
- Para raios de atuação pequenos
- A direção de atuação pode ser seleccionada através da inserção aplicável do encaixe
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal188704
Descrição do tipo de produtosATUADOR AZ 17-B6
Número de artigo (Número de encomenda)101126060
EAN (European Article Number)4030661104430
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-05
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto20g
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador50mm
Atuadorflexível
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Orientação
Orientação (geral)O eixo da dobradiça deve ser 11 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo planoRaio de atuação ajustável, mínimo 50 mm, usando uma chave allen SW 2 mm (a é b)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/08/2026, 00:43