ATUADOR AZ 17/170-B11
Código do item:101139788

Descrição do produto
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosATUADOR AZ 17/170-B11
Número de artigo (Número de encomenda)101139788
EAN (European Article Number)4030661282268
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do atuadorAço inoxidável
Peso bruto28g
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador140mm
Atuadorreto
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 140 mmEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 200 mmO eixo da dobradiça deve ser 37,5 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 06/09/2026, 23:53