ATUADOR AZ 335-B6-FLEX
Código do item:101150808
Arquivo

Descrição do produto
- Particularmente apropriado para proteções articuladas
- Compensa a execução de ± 5 mm em dois eixos
- Para raios de atuação pequenos
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosATUADOR AZ 335-B6-FLEX
Número de artigo (Número de encomenda)101150808
EAN (European Article Number)4030661287881
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto165g
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador100mm
Atuadorflexível
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 100 mmO eixo da dobradiça deve ser 52,7 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo planoRaio de atuação ajustável, mínimo 100 mm, usando uma chave allen SW 2 mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/08/2026, 21:46