ATUADOR AZ 335/355-B1
Código do item:101159363
Arquivo

Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosATUADOR AZ 335/355-B1
Número de artigo (Número de encomenda)101159363
EAN (European Article Number)4030661291697
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto30g
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador100mm
Atuadorreto
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 700 mmEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 900 mmO eixo da dobradiça deve ser 52,7 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 22:15