ATUADOR AZ/AZM 415-B1
Código do item:101128545

Descrição do produto
- Adequado para portas de correr
- Atuadores com retorno por mola
- Pode tolerar até 6 mm, no máximo, de sobrecurso
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193195
Descrição do tipo de produtosATUADOR AZ/AZM 415-B1
Número de artigo (Número de encomenda)101128545
EAN (European Article Number)4030661104478
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorLatão
Peso bruto135g
Dados mecânicos
Atuadorreto
Força de corte25.000N
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 15:26