ATUADOR AZ/AZM 415-B30-03
Código do item:101139955
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosATUADOR AZ/AZM 415-B30-03
Número de artigo (Número de encomenda)101139955
EAN (European Article Number)4030661117508
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica
Material do atuadorzinco fundido sob pressão
Material dos acionadoresAlumínio
Peso bruto900g
Dados mecânicos
Dobradiça de portaÀ direita
Força de corte25.000N
atuador montadoLado interno
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador34mm
Largura do atuador75mm
Altura do atuador78mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 05:12