ATUADOR AZM 161-B1ES
Código do item:101171859

Descrição do produto
- Atuador reto
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930909
Descrição do tipo de produtosATUADOR AZM 161-B1ES
Número de artigo (Número de encomenda)101171859
EAN (European Article Number)4030661299600
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto30g
Dados mecânicos
Atuadorreto
Folga do atuador da direção de acionamento2mm
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 150 mmEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 180 mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/09/2026, 15:58