AV 20LX30U
Código do item:101133920
Arquivo

Descrição do produto
- na versão à esquerda
- 1 contato auxiliar
- Invólucro em termoplástico
- Sistema de encravamento à prova de falhas
- para portas de 1-folhas
- autorizado para utilização em elevadores de passageiros
- Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAV 20LX30U
Número de artigo (Número de encomenda)101133920
EAN (European Article Number)4030661279756
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCTÜV
Propriedades globais
Instruções EN 81-20EN 81-50
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material do pino de bloqueioLatão
Peso bruto550g
Propriedades globais - Características
Desbloqueio auxiliarSim
Com sistema de bloqueio sem falhas Sim
Funções de segurançaSim
Número de contatos auxiliares1
Número de folhas de porta1
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Número de contatos de segurança1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoCorreia de puxar
Orientação / Alinhamentona versão à esquerda
Fixaçãofuros de montagem atrás
Ímã permanenteÍmã óxido cerâmico com elevada força de campo coerciva
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionBornes com rosca
Cabo guiasem conexões roscadas
Secção mínima dos cabos de conexão, 1 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Largura165mm
Altura80mm
Profundidade37mm
Diâmetro do pino de bloqueio18mm
Dimensão X do parafuso de retenção30mm
Orientação (dimensão X do parafuso de retenção)O comprimento total do parafuso de bloqueio resulta da profundidade de imersão prescrita do parafuso de bloqueio na folha da porta de 21 mm e da dimensão X. A dimensão X designa a distância entre o lado inferior do invólucro do bloqueio de porta e a arest
Espaçamento148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
Ambiente
Tipo de proteçãoIP54
Temperatura ambiente -15 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Medição da tensão de operação230VAC
Medição da tensão de operação200VDC
Corrente operacional nominal2.000mA
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Orientação (elemento de comutação)com interrupção duplapontes de contato separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA)
Orientação
Orientação (geral)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
Orientação (desbloqueio auxiliar)para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/10/2026, 00:12