schmersal_s_icon.png

AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC

Código do item: 101173634

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
  • Desbloqueio auxiliar através de chave triangular M5 do lado da tampa / da parte superior
  • Invólucro metálico
  • Sistema de encravamento à prova de falhas
  • para portas de 1-folhas
  • para guindastes de construção

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC

Número de artigo (Número de encomenda)

101173634

EAN (European Article Number)

4030661302836

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

Número ETIM, versão 7.0

EC002593

Número ETIM, versão 6.0

EC002593

Informações adicionais, dados para encomenda

Nota: Os atuadores não estão incluídos no escopo do fornecimento.

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-19

DIN VDE 0660-200

EN 81

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Alumínio

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Material do pino de bloqueio

Metal zincado, alumínio

Peso bruto

1.005 g

Propriedades globais - Características

Desbloqueio auxiliar

Sim

Com sistema de bloqueio sem falhas

Sim

Funções de segurança

Sim

Número de folhas de porta

1

Número de contatos de segurança

4

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Força de engate

3.500 N

Percurso de abertura, obrigatório

5 mm

Força de abertura obrigatória, mínimo

15 N

Velocidade de atuação, máximo

0,2 m/s

Fixação

furos de montagem internos

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Largura

130 mm

Altura

100 mm

Profundidade

7,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +50 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

6 A

Medição da tensão de comando

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

250 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Potência admissão elétrica, máximo

10 W

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contatos, elétrico

Prata

Orientação

Orientação (desbloqueio auxiliar)

com chave triangular no lado da tampa


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 06/06/2025 02:17