AV 415-22ZPKFE 24VAC/DC
Código do item:101170941
Arquivo

Descrição do produto
- Desbloqueio auxiliar através de chave triangular M5 do lado da tampa / da parte superior
- Invólucro metálico
- Sistema de encravamento à prova de falhas
- para portas de 1-folhas
- para guindastes de construção
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAV 415-22ZPKFE 24VAC/DC
Número de artigo (Número de encomenda)101170941
EAN (European Article Number)4030661298214
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Informações adicionais, dados para encomendaNota: Os atuadores não estão incluídos no escopo do fornecimento.
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-19DIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Material do pino de bloqueioMetal zincado, alumínio
Peso bruto940g
Propriedades globais - Características
Desbloqueio auxiliarSim
Com sistema de bloqueio sem falhas Sim
Funções de segurançaSim
Número de contatos auxiliares2
Número de folhas de porta1
Número de contatos de segurança2
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de engate3.500N
Percurso de abertura, obrigatório5mm
Força de abertura obrigatória, mínimo 15N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Fixaçãofuros de montagem internos
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Largura130mm
Altura100mm
Profundidade7,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Medição da tensão de comando24VAC
Medição da tensão de comando24VDC
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Potência admissão elétrica, máximo10W
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (desbloqueio auxiliar)com chave triangular no lado da tampa
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/08/2026, 04:04