AZ 06 B-1284 Ponte de contacto
Código do item:
101057921

AZ 06 B-1284 Ponte de contacto
Código do item:
101057921
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Pinos de contato na ponte do atuador
- para AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- para
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
18418001 |
Descrição do tipo de produtos |
AZ 06 B-1284 Ponte de contacto |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101057921 |
EAN (European Article Number) |
4030661030012 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-12 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-05 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-05 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001487 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Material do atuador |
Latão com base prateada em termoplástico |
Peso bruto |
13 g |
Dados mecânicos
Atuador |
reto |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
40 mm |
Largura |
40 mm |
Profundidade |
12 mm |
Acessórios
Informação do produto |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Desenho dimensional do Atuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 15/09/2025 09:50