AZ 063 K 08106
AZ 063 K 08106
- 1 Plano de atuação
- saídas de cabo embaixo e atrás
- Invólucro em termoplástico
- Pinos de contato na ponte do atuador
- tampa transparente
- Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contato
- Grau de proteção IP20
- comutador de dupla interrupção
- parafusos de fixação M4 Pozidriv autoroscantes, não destacável, captivo
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
184315 |
Descrição do tipo de produtos |
AZ 063 K 08106 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101194267 |
EAN (European Article Number) |
4030661358796 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-10 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-10 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-10 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002592 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002592 |
Homologações - Instruções
|
TÜV cULus |
Propriedades globais
Instruções |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Material do invólucro |
Fibra de vidro reforçada Ultramid, auto-extinção de fogo |
Material da tampa |
Fibra de vidro reforçada Ultramid, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
23 g |
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadores |
Sim |
Número de contatos de segurança |
1 |
Dados mecânicos
Plano de atuação |
1 |
Mínima resistência mecânica |
10.000.000 comutações |
Curso de atuação |
7 mm |
Força de acionamento |
1,6 N |
Fixação |
Furos redondos |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
2x Entrada única de cabo com funil de ligação |
Orientação (entrada de cabo) |
Saídas de cabo embaixo e atrás |
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Binário de aperto da conexão elétrica, máximo |
1,2 Nm |
Orientação |
M4 Parafusos combinados ranhurados, similar à DIN 7984, com placas de fixação de abertura automática |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
50 mm |
Altura |
27 mm |
Profundidade |
19 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP20 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +70 °C |
Máxima umidade relativa |
95 % |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
200 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
2 A |
Elemento de comutação |
Normalmente fechado (NF) |
Princípio de comutação |
Contato de pressão auto-limpante |
Material dos contatos, elétrico |
Rebites Cu banhados a prata |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Declaração de conformidade CE
Certificação UL
Certificação TÜV
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 03/06/2025 20:17