AZ 066 K
Código do item:137000265

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Pinos de contato na ponte do atuador
- 1 Plano de atuação
- tampa transparente
- Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contato
- Grau de proteção IP20
- comutador de dupla interrupção
- parafusos de fixação M4 Pozidriv autoroscantes, não destacável, captivo
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ 066 K
Número de artigo (Número de encomenda)137000265
EAN (European Article Number)8905236100284
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-10
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-10
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-10
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções ASME 17.1CSA B44-16EN 81-20EN 81-50
Material do invólucroFibra de vidro reforçada Ultramid, auto-extinção de fogo
Material da tampaFibra de vidro reforçada Ultramid, auto-extinção de fogo
Peso bruto22g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Número de contatos de segurança1
Dados mecânicos
Plano de atuação1
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Curso de atuação7mm
Força de acionamento1,6N
FixaçãoFuros redondos
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2x Entrada única de cabo com funil de ligação
Orientação (entrada de cabo)Sem saídas de cabo
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo1,2Nm
OrientaçãoM4 Parafusos combinados ranhurados, similar à DIN 7984, com placas de fixação de abertura automática
Dados mecânicos - dimensões
Largura50mm
Altura24mm
Profundidade16mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente -30 ... +70 °C
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-13200VDC
Categoria de aplicação DC-132A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoContato de pressão auto-limpante
Material dos contatos, elétricoRebites Cu banhados a prata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/09/2026, 13:38