AZ 07 K 08106
Código do item:101195819
Arquivo

Descrição do produto
- Entrada única de cabo
- Invólucro em termoplástico
- Pinos de contato na ponte do atuador
- 1 Plano de atuação
- Grau de proteção IP20
- tampa transparente
- parafusos de fixação M4 não destacável, captivo
- Dimensões adequadas para AZ 06x
- Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contato
- Invólucro com furação para montagem
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ 07 K 08106
Número de artigo (Número de encomenda)101195819
EAN (European Article Number)4030661362809
Homologações - Instruções
CertificadosTÜV
Propriedades globais
Instruções EN 81-20EN 81-50
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material da tampaTransparentes termoplástico, auto-extinção de fogo
Peso bruto30g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Número de contatos de segurança1
Dados mecânicos
Plano de atuação1
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Curso de atuação7mm
Força de acionamento, aproximada1,6N
FixaçãoFuros oblongos para ajuste
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guiaEntrada única de cabo
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Dados mecânicos - dimensões
Largura72mm
Altura22mm
Profundidade19mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente -15 ... +70 °C
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-13200VDC
Categoria de aplicação DC-132A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoContato de pressão auto-limpante
Material dos contatos, elétricoRebites Cu banhados a prata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Orientação
Orientação (geral)Os parafusos de ligação podem ser selados com tampões. (2 fichas por interruptor)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/08/2026, 11:40