AZ 13 KD
Código do item:101060277

Descrição do produto
- Entrada única de cabo com
- 1 cabo por terminal
- atuação do lado da tampa / da parte superior
- Invólucro em termoplástico
- Pinos de contato na ponte do atuador
- 2 níveis de atuação
- Grau de proteção IP20
- Tampa e caixa não separáveis
- Invólucro com furação para montagem
- Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contato
- Entrada de cabo pelo lado e por baixo
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ 13 KD
Número de artigo (Número de encomenda)101060277
EAN (European Article Number)4030661040295
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-10
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-10
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-10
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Propriedades globais
Instruções EN 81-20EN 81-50
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material da tampaTermoplástico, auto-extinção de fogo
Peso bruto33g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Número de contatos de segurança1
Dados mecânicos
Plano de atuaçãodo lado da tampa / da parte superior
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Curso de atuação7mm
Força de acionamento, aproximada1,6N
Força de abertura obrigatória, mínimo 10N
Orientação (força de abertura obrigatória)por contacto normalmente fechado
FixaçãoInvólucro com furação para montagem
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guiaEntrada única de cabo com funil de ligação
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
OrientaçãoM4, com placas de aperto de abertura automática
Dados mecânicos - dimensões
Largura44mm
Altura55mm
Profundidade19mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente -30 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-13200VDC
Categoria de aplicação DC-132A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoContato de pressão auto-limpante
Material dos contatos, elétricoRebites Cu banhados a prata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 04/10/2026, 09:24