AZ 15/16-B2-1747 KIT ADICIONAL
Código do item:101096089

Descrição do produto
- Para raios de atuação pequenos alinhados com o plano do atuador
- Apropriado para reconfiguração
- Para o bloqueio "play-free" da proteção de luz
- O bloqueio magnético pode ser facilmente encaixado em qualquer plano de atuação
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal188168
Descrição do tipo de produtosAZ 15/16-B2-1747 KIT ADICIONAL
Número de artigo (Número de encomenda)101096089
EAN (European Article Number)4030661099996
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto43g
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador45mm
Atuadorflexívelreto
Força de retenção30N
Orientação
Orientação (geral)O eixo da dobradiça deve ser 11 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo planoRaio de atuação ajustável, mínimo 45 mm, usando uma chave allen SW 2,5 mm (a)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/08/2026, 13:27