AZ 16-STS30-06
Código do item:101176956

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930302
Descrição do tipo de produtosAZ 16-STS30-06
Número de artigo (Número de encomenda)101176956
EAN (European Article Number)4030661307503
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto1.890g
Propriedades globais - Características
trinco anti-pânicoSim
Dados mecânicos
Dobradiça de portaÀ esquerda
atuador montadoLado externo
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentocom trinco anti-pânico
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)atuador incluindo a chapa de montagem
Escopo do fornecimento do material Mintage16x Parafusos
Orientação
Orientação (geral)Para atuadores montados na parte interna, a chapa de montagem MP TG-01 deve ser utilizada para fixar a maçaneta de porta ao perfil.
Orientação - desenho dimensional
OrientaçãoOs desenhos são sempre exibidos com uma vista do comutador.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/11/2026, 09:06