AZ 16-STS30-08
Código do item:101176963

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930361
Descrição do tipo de produtosAZ 16-STS30-08
Número de artigo (Número de encomenda)101176963
EAN (European Article Number)4030661307534
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto1.555g
Dados mecânicos
Dobradiça de portaÀ esquerda
atuador montadoLado externo
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)atuador incluindo a chapa de montagem
Escopo do fornecimento do material Mintage16x Parafusos
Orientação
Orientação (geral)Para atuadores montados na parte interna, a chapa de montagem MP TG-01 deve ser utilizada para fixar a maçaneta de porta ao perfil.
Orientação - desenho dimensional
OrientaçãoOs desenhos são sempre exibidos com uma vista do comutador.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/10/2026, 15:54