AZ 16 ZVK-STL
Código do item:101159959

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codificação múltipla
- Longa durabilidade
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ 16 ZVK-STL
Número de artigo (Número de encomenda)101159959
EAN (European Article Number)4030661187839
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULusTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativomecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto120g
Propriedades globais - Características
Força de restauraçãoSim
Número de direções de atuação3
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança1
Número de buchas de cabo3
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Percurso de abertura, obrigatório8mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo10N
Força de abertura obrigatória, mínimo 10N
Velocidade de atuação, máximo2m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação2x M6
Dados mecânicos - dimensões
Posição ligação do conectorEsquerda
Cabo guia3 x M16 x 1,5
Conexão, conectorConector incorporado M12, 4 polos, Codificação A
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor52mm
Altura do sensor90mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima, conector de 4 pinos2.5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência de comutação 4.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Orientação, categoria aplicativa DC-13Conector de 4 pinos
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Orientação, categoria aplicativa DC-13Conector de 4 pinos
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/09/2026, 13:20