Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. AZ 16ZI-B1-1747 com ímã de retenção
  2. AZ 16ZI-B1-1747 com íman de retenção
AZ 16ZI-B1-1747 com íman de retenção

AZ 16ZI-B1-1747 com íman de retenção

  • Invólucro em termoplástico
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Longa durabilidade
  • Isolamento protegido
  • amplo espaço para conexões
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • Para o bloqueio "play-free" da proteção de luz
  • O bloqueio magnético pode ser facilmente encaixado em qualquer plano de atuação
4 Produtos
AZ 16-03ZIB1-M20-1747

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

Item nº 101150638

Interruptor de segurança com atuador separado

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

Item nº 161150056

Interruptor de segurança com atuador separado

AZ 16-12ZI-B1-M16-1747

AZ 16-12ZI-B1-M16-1747

Item nº 161150051

Interruptor de segurança com atuador separado

AZ 16-12ZIB1-M20-1747

AZ 16-12ZIB1-M20-1747

Item nº 161150632

Interruptor de segurança com atuador separado

4 resultados encontrados