Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. AZ 16ZI-B1 - 2024 com cobertura
  2. AZ 16ZI-B1 - 2024 com cobertura / fecho de fendas
AZ 16ZI-B1 - 2024 com cobertura / fecho de fendas

AZ 16ZI-B1 - 2024 com cobertura / fecho de fendas

  • Invólucro em termoplástico
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Longa durabilidade
  • Isolamento protegido
  • amplo espaço para conexões
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • Para proteção contra a entrada de poeira
3 Produtos
AZ 16-03ZIB1-M16-2024

AZ 16-03ZIB1-M16-2024

Item nº 161150057

Interruptor de segurança com atuador separado

AZ 16-03ZIB1-M20- 2024

AZ 16-03ZIB1-M20- 2024

Item nº 161150639

Interruptor de segurança com atuador separado

AZ 16-12ZIB1-M20-2024

AZ 16-12ZIB1-M20-2024

Item nº 161150633

Interruptor de segurança com atuador separado

3 resultados encontrados