AZ 17-02ZI-ST B6R
Código do item:101144091

Descrição do produto
- Conector M12 x 1, 4 pólos
- na versão à direita
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- formato pequeno
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Fechamento da fenda incluído no alcance do fornecimento
- 8 níveis de atuação