AZ 17-11ZI B5
Código do item:101122853

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- formato pequeno
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Fechamento da fenda incluído no alcance do fornecimento
- 8 níveis de atuação
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal196763
Descrição do tipo de produtosAZ 17-11ZI B5
Número de artigo (Número de encomenda)101122853
EAN (European Article Number)4030661049724
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadoscULusIFA
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119Alto
Princípio ativomecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material do atuadorAço inoxidável
Peso bruto100g
Propriedades globais - Características
Número de direções de atuação2
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança1
Número de buchas de cabo1
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de retenção5N
Percurso de abertura, obrigatório11mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo17N
Velocidade de atuação, máximo2m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação2XM4
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo0,7Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo1Nm
OrientaçãoTorx T10
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guiaM16 x 1,5
Conexão, conectorMétodo de terminação IDC
Diâmetro mínimo permitido do cabo 4mm
Diâmetro máximo permitido do cabo8mm
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1 mm²
Tipo de cabo admissívelflexível
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor30mm
Altura do sensor85mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência de comutação 2.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoProteção de fendas para cobertura resistente ao pó da abertura não utilizada
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Orientação
Orientação (geral)Este método de terminação de tipo (IDC) permite uma conexão simples de condutores flexíveis sem a necessidade de uso de ferragem do condutorO atuador não está disponível separadamente.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 06/10/2026, 15:56