AZ 19 K
Código do item:101150802
Arquivo

Descrição do produto
- Entrada única de cabo com
- 1 Plano de atuação
- 1 cabo por terminal
- Invólucro em termoplástico
- Pinos de contato na ponte do atuador
- 2 níveis de atuação
- Grau de proteção IP10
- Tampa e caixa não separáveis
- Invólucro com furação para montagem
- Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contato
- parafusos de fixação M4 não destacável, captivo
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAZ 19 K
Número de artigo (Número de encomenda)101150802
EAN (European Article Number)4030661159140
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-10
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-10
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-10
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Propriedades globais
Instruções EN 81-20EN 81-50
Material do invólucroFibra de vidro reforçada Ultramid, auto-extinção de fogo
Material da tampaFibra de vidro reforçada Ultramid, auto-extinção de fogo
Peso bruto40g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Número de contatos de segurança1
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Curso de atuação8mm
Força de acionamento2N
Força de abertura obrigatória, mínimo 10N
FixaçãoInvólucro com furação para montagem
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorBornes com mola de fixação, WAGO-Cage-Clamp
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Largura50mm
Altura40mm
Profundidade20mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP10
Temperatura ambiente -30 ... +70 °C
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-13200VDC
Categoria de aplicação DC-132A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoContato de pressão auto-limpante
Material dos contatos, elétricoRebites Cu banhados a prata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/10/2026, 05:35