AZ 3350-03ZK
Código do item:101214052
Arquivo

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- Alavanca de travamento
- Longa durabilidade
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193211
Descrição do tipo de produtosAZ 3350-03ZK
Número de artigo (Número de encomenda)101214052
EAN (European Article Number)4030661397573
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Informações adicionais, dados para encomendaPara encomendar primeiro escolher a chave de segurança e depois o sistema de atuação de porta.
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativomecânico
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto245g
Propriedades globais - Características
Número de direções de atuação1
Número de contatos de segurança3
Número de buchas de cabo1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de corte15.000N
Percurso de abertura, obrigatório10,7mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo5N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Fixaçãoparafusos
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fioRígido de vários fios
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor38mm
Largura de sensor40,5mm
Altura do sensor114mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)AZ 3350-B1AZ 3350-B1RAZ 3350-B5AZ 3350-B5RAZ 3350-B6AZ 3350-B6H
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 06/09/2026, 17:00