AZ 3350-12ZUEK-U270
AZ 3350-12ZUEK-U270
Descrição do tipo de produtos: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 normalmente fechados (NF) |
12ZUEK | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
1637 | Contatos dourados |
(3) | |
U90 | Cabeçote atuador rotacionado em 90° para batente da porta à esquerda |
U270 | Cabeçote atuador rotacionado em 270° para batente da porta à direita |
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Cabeça do atuador, pode ser deslocado 270º
- Invólucro metálico
- Alavanca de travamento
- Longa durabilidade
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
194574 |
Descrição do tipo de produtos |
AZ 3350-12ZUEK-U270 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101174720 |
EAN (European Article Number) |
4030661304137 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-02 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002592 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002592 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Para encomendar primeiro escolher a chave de segurança e depois o sistema de atuação de porta. |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Alumínio |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Peso bruto |
230 g |
Propriedades globais - Características
Número de direções de atuação |
1 |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Número de buchas de cabo |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
2.000.000 comutações |
B10D contato normalmente aberto (NA) |
1.000.000 comutações |
Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO)) |
com 10 % Ie e carga óhmica de contato |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Dobradiça de porta |
À direita |
Força de corte |
15.000 N |
Percurso de abertura, obrigatório |
10,7 mm |
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo |
5 N |
Velocidade de atuação, máximo |
0,2 m/s |
Fixação |
parafusos |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
1 x M20 |
Conexão, conector |
Bornes com rosca Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,75 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Tipo de cabo admissível |
Rígido de um fio Rígido de vários fios Flexível |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
38 mm |
Largura de sensor |
40,5 mm |
Altura do sensor |
114 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +90 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-40 ... +90 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta com sobreposição de contatos |
Frequência de comutação |
1.200 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
AZ 3350-B1 AZ 3350-B5 AZ 3350-B1R AZ 3350-B5R AZ 3350-B6 AZ 3350-B6H |
Informação do produto |
AZ 3350-STS30-01 AZ 3350-STS30-03 AZ 3350-STS30-06 AZ 3350-STS30-08 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: kaz33f09
| 727,5 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 54,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 47,3 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 514,6 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 61,8 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 61,8 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Outros
Desenho dimensional Outros
Diagrama
Princípio operacional
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2025 09:08