AZ 3350-STS30-01
Código do item:101176970

Descrição do produto
- Alavanca de travamento
- Adequado para qualquer tipo de porta
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ 3350-STS30-01
Número de artigo (Número de encomenda)101176970
EAN (European Article Number)4030661307541
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Material dos acionadoresAlumínio
Material da placa de montagemAço
Peso bruto1.780g
Propriedades globais - Características
trinco anti-pânicoSim
Dados mecânicos
Dobradiça de portaÀ direita
Força de corte15.000N
atuador montadoLado interno
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA trava de porta não está incluída no fornecimento
Orientação - desenho dimensional
OrientaçãoOs desenhos são sempre exibidos com uma vista do comutador.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/08/2026, 09:38