AZ 3350-STS30-08
Código do item:101176982

Descrição do produto
- Alavanca de travamento
- Adequado para qualquer tipo de porta
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11933121
Descrição do tipo de produtosAZ 3350-STS30-08
Número de artigo (Número de encomenda)101176982
EAN (European Article Number)4030661308173
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Material dos acionadoresAlumínio
Material da placa de montagemAço
Peso bruto1.485g
Dados mecânicos
Dobradiça de portaÀ esquerda
Força de corte15.000N
atuador montadoLado externo
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA trava de porta não está incluída no fornecimento
Orientação - desenho dimensional
OrientaçãoOs desenhos são sempre exibidos com uma vista do comutador.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/10/2026, 09:04