AZ 355-12ZRK
Código do item:101159137
Arquivo

Descrição do produto
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
- Codificação múltipla
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
- Pode ser montado em superfície plana
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAZ 355-12ZRK
Número de artigo (Número de encomenda)101159137
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto280g
Propriedades globais - Características
Força de retençãoSim
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)1.000.000comutações
Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))com 10 % Ie e carga óhmica de contato
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Força de retenção30N
Percurso de abertura, obrigatório10,7mm
Força de abertura obrigatória, mínimo 5N
Orientação (força de abertura obrigatória)por contacto normalmente fechado
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor38mm
Largura de sensor66,7mm
Altura do sensor114mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Orientação
Orientação (geral)Rotacionando o cabeçote em incrementos de 90°, são possíveis 8 níveis de acionamento. Para isso é necessária uma chave de Torx T10. O cabeçote não pode ser removido quando o parafuso se soltar, desta forma a chave não pode ser manipulada.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/09/2026, 02:29