AZ 415-02/11ZPK M20
Código do item:101154115

Descrição do produto
- 2 interruptores em um invólucro com princípios de accionamento distintos
- 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Atuador sobre molas
Faça login para ver os preços