AZ 415-33ZPK-M20
Código do item:101164612

Descrição do produto
- 3 interruptores em um invólucro com princípios de accionamento distintos
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Atuador sobre molas
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ 415-33ZPK-M20
Número de artigo (Número de encomenda)101164612
EAN (European Article Number)4030661206530
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto800g
Propriedades globais - Características
Força de retençãoSim
Número de contatos auxiliares3
Número de contatos de segurança3
Quantidade de saídas de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)1.000.000comutações
Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))com 10 % Ie e carga óhmica de contato
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força, mínimo80N
Força de retenção, máximo400N
Percurso de abertura, obrigatório4,5mm
Força de abertura obrigatória, mínimo 15N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 2 x 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2 x 1.5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor46,5mm
Largura de sensor130mm
Altura do sensor100mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 30/07/2026, 09:45