AZ06KT
Código do item:163003680

Descrição do produto
- Entrada de fio individual com terminal
- Invólucro em termoplástico
- Pinos de contato na ponte do atuador
- 1 Plano de atuação
- Protecção contra contato acidental com parede adicional
- tampa transparente
- parafusos de fixação M4 não destacável, captivo
- Dimensões adequadas para AZ 06x
- Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contato
- Grau de proteção IP20
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal184415
Descrição do tipo de produtosAZ06KT
Número de artigo (Número de encomenda)163003680
EAN (European Article Number)4030661429755
Propriedades globais
Instruções CSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material da tampatermoplástico transparente
Peso bruto35g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Número de contatos de segurança1
Dados mecânicos
Plano de atuação1
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Curso de atuação7mm
Força de acionamento, aproximada1,6N
FixaçãoFuros redondos
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guiaEntrada de fio individual com terminal
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Dados mecânicos - dimensões
Largura72mm
Altura22mm
Profundidade19mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente -15 ... +70 °C
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-13200VDC
Categoria de aplicação DC-132A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoContato de pressão auto-limpante
Material dos contatos, elétricoRebites Cu banhados a prata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Orientação
Orientação (geral)Os parafusos de ligação podem ser selados com tampões. (2 fichas por interruptor)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/10/2026, 10:56